Pesi e dimensioni
Larghezza | 876 mm 876 mm |
Lunghezza | 1.704 mm 1.704 mm |
Altezza | 1.268 mm 1.268 mm |
Peso | 575 - 719 kg 575 - 719 kg |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il design modulare compatto della gamma di cofanatura SA da 6,8 – 22 kVA SA assicura ottime prestazioni negli ambienti più difficili. Progettate su principi modulari, presentano molti componenti intercambiabili che consentono la riparazione in loco. Gli sportelli e i pannelli di accesso rimovibili garantiscono un ottimo accesso per la manutenzione e l'assistenza.
Larghezza | 876 mm 876 mm |
Lunghezza | 1.704 mm 1.704 mm |
Altezza | 1.268 mm 1.268 mm |
Peso | 575 - 719 kg 575 - 719 kg |