Pesi e dimensioni
Altezza | 2.289 mm 2.289 mm |
Larghezza | 1.920 mm 1.920 mm |
Lunghezza | 5.320 mm 5.320 mm |
Peso | 5.952 kg 5.952 kg |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il design compatto delle cofanature SA di livello 1, livello 2 e livello 3 da 6,8 – 22 kVA offre la flessibilità di avere un'insonorizzazione ottima in base ai requisiti. Progettate su principi modulari, le cofanature saranno dotate di sportelli rimovibili o sportelli con cerniere in verticale per garantire un facile accesso per interventi di manutenzione e assistenza.
Altezza | 2.289 mm 2.289 mm |
Larghezza | 1.920 mm 1.920 mm |
Lunghezza | 5.320 mm 5.320 mm |
Peso | 5.952 kg 5.952 kg |