Pesi e dimensioni
Altezza | Pesi pacchetto 2.448 - 2.829 mm Pesi pacchetto 2.448 - 2.829 mm |
Peso | 926 kg 926 kg |
Lunghezza | Lunghezze pacchetto 5.808 - 6.336 mm Lunghezze pacchetto 5.808 - 6.336 mm |
Larghezza | 2.469 mm 2.469 mm |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Altezza | Pesi pacchetto 2.448 - 2.829 mm Pesi pacchetto 2.448 - 2.829 mm |
Peso | 926 kg 926 kg |
Lunghezza | Lunghezze pacchetto 5.808 - 6.336 mm Lunghezze pacchetto 5.808 - 6.336 mm |
Larghezza | 2.469 mm 2.469 mm |