Barra di livellamento: 637-6960

Barre di livellamento Barra di livellamento: 637-6960

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
59 in
1500 mm
Altezza
13 in
330 mm
Profondità
49 in
1252 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Produttività migliorata

Produttività migliorata

        
  • Scegliete una dimensione che risponda meglio alle caratteristiche del lavoro da svolgere, scegliendo tra larghezze comprese tra 1.250 e 3.000 mm (49-118"). Le dimensioni più piccole si adattano alle larghezze contenute dei marciapiedi senza rilavorazioni, mentre le larghezze maggiori sono studiate per livellare superfici più ampie in un tempo ridotto.
  •     
  • Raggiungete un piano esatto con le barre di livellamento. Se usate con un Tiltrotator, le barre di livellamento sono compatibili con la tecnologia Grade della macchina.
  •     
  • Migliorate la ritenzione del materiale con piastre laterali solide e stabili estendibili in altezza.
  •     
  • Lavorate su argilla, limo o altri materiali umidi e viscosi senza che si attacchino al rullo grazie al rasatore regolabile.
  •     
  • Aprite varchi nei cumuli di materiale con l'ampia apertura presente sul lato superiore della barra controllando il flusso del materiale.
Robustezza testata

Robustezza testata

        
  • La protezione antiusura aggiuntiva altamente resistente all'abrasione posta sul fondo della bara protegge il telaio dall'impatto con la ghiaia o altro tipo di materiale abrasivo.
  •     
  • Il telaio saldato della barra aumenta l'integrità strutturale. 
  •     
  • Le piastre di supporto aggiunte al telaio per impieghi gravosi rende la barra ancora più robusta e ne prolunga la vita utile.
  •     
  • Bordo soggetto a usura più profondo sul fondo per una maggiore durata della barra nonché ritenzione e flusso del materiale migliorati.
Versatilità superiore

Versatilità superiore

        
  • Abbinate la barra di livellamento a un Tiltrotator per rendere l'utilizzo più dinamico. Utilizzate la rotazione a destra e a sinistra di 45° e bidirezionale di 360° del Tiltrotator.
  •     
  • Regolate il rullo, con cuscinetti a entrambe le estremità, per ottenere il livello di compattazione desiderato in base al tipo di materiale.
  •     
  • Potendo contare sulla flessibilità garantita da staffe imbullonate di larghezza diversa adattabili ad attacchi, Tiltrotator e macchine di dimensioni diverse, potrete soddisfare le più svariate esigenze di livellamento.
  •     
  • Utilizzate la barra di livellamento per livellare ghiaia, terra e altri materiali sfusi, uniformare superfici e compattare il terreno.
Tecnologia integrata

Tecnologia integrata

        
  • Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è un dispositivo Bluetooth® disponibile di serie sulla barra di livellamento, progettato per consentire agli utenti di conoscere sempre la posizione delle loro attrezzature nei cantieri, ridurre il numero di attrezzature smarrite e pianificare gli interventi di manutenzione e sostituzione.
  •     
  • Risparmiate più tempo ed energia con la funzione di riconoscimento dell'attrezzatura disponibile. Il semplice scuotimento dell'attrezzatura collegata ne conferma l'identità e garantisce la correttezza delle impostazioni dell'attrezzatura (pressione, flusso e dimensioni) per poter lavorare in modo rapido ed efficiente, approfittando della maggiore facilità d'uso.
  •     
  • PL161 si integra facilmente a VisionLink® per una gestione completa del parco macchine dal dashboard dello smartphone o del tablet per visualizzare la posizione e tutti i dettagli di tracciamento delle singole attrezzature.
Nota: il riconoscimento dell'attrezzatura è disponibile su alcuni modelli di escavatore. Le impostazioni automatizzate dell'attrezzatura devono essere abilitata all'interno della configurazione di ogni macchina.
Periodicamente vengono aggiunte al software della macchina misure di nuove attrezzature.Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Caratteristiche tecniche di Barra di livellamento: 637-6960

Larghezza 59 in 1500 mm
Altezza 13 in 330 mm
Profondità 49 in 1252 mm
Diametro del rullo 11.75 in 298.5 mm
Peso 928 lb 421 kg
Nota L'altezza è misurata senza staffa. L'altezza è misurata senza staffa.

Scopri il confronto tra Barra di livellamento: 637-6960 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Barra di livellamento da 1.500 mm (59")

Barra di livellamento da 1.500 mm (59")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Barra di livellamento: 637-6960

Visualizza più offerte