Barra di livellamento da 1.500 mm (59 in)
NOVITÀ

Barra di livellamento da 1.500 mm (59 in) Barre di livellamento

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
59.1 in
1500 mm
Lunghezza totale
41.9 in
1063 mm
Altezza totale
10.8 in
275 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Profondità rullo regolabile

Profondità rullo regolabile

Il gruppo scraper e rullo per impieghi gravosi ha profondità variabile. L'altezza può essere regolata tramite i cuscinetti su ciascun lato. Il rullo può essere utilizzato sia in compattazione in avanzamento che in retromarcia.
Tasche frontali

Tasche frontali

Le tasche frontali raccolgono e distribuiscono in modo uniforme il materiale lungo tutta la larghezza della barra di livellamento. Le tasche garantiscono un maggiore controllo del flusso del materiale durante le operazioni di livellamento di aree con sabbia, terra o ghiaia.
Rinforzi agli angoli

Rinforzi agli angoli

I rinforzi agli angoli del telaio aumentano la resistenza ai carichi laterali. Rinforzi per sponda di protezione aggiuntivi per evitare la flessione quando si applicano carichi massimi.
Scraper per impieghi gravosi

Scraper per impieghi gravosi

Lo scraper pulisce continuamente il tamburo del rullo durante la compattazione in avanzamento e in retromarcia. Il design per impieghi gravosi impedisce ai materiali appiccicosi come argilla, limo e fango di aderire al rullo. Lo scraper segue il rullo regolabile, garantendo una pulizia adeguata a qualsiasi impostazione di profondità. È dotato di accesso per la pulizia per una manutenzione semplificata.
Barrette anti-usura protettive

Barrette anti-usura protettive

Le barrette anti-usura sostituibili sono saldate alla barra di livellamento sotto le lame e il tagliente di livellamento. L'abrasione causata da terreno, ghiaia e altri materiali viene assorbita da queste barrette, prevenendo danni alla barra di livellamento. La sostituzione di queste barrette consente di mantenere nel tempo un profilo di livellamento preciso e un tagliente affilato.
Lame in linea con sponda di protezione

Lame in linea con sponda di protezione

Le lame fisse della barra di livellamento in linea raccolgono, trasportano e distribuiscono facilmente il materiale. Le sponde di protezione sono posizionate sopra le lame in linea per offrire un maggiore controllo del movimento del materiale, soprattutto in posizioni angolate, garantendo livellamenti puliti ed efficienti in cantiere.

Caratteristiche tecniche di Barra di livellamento da 1.500 mm (59 in)

Larghezza totale 59.1 in 1500 mm
Lunghezza totale 41.9 in 1063 mm
Altezza totale 10.8 in 275 mm
Peso 822.3 lb 373 kg
Larghezza rullo 54.1 in 1375 mm
Diametro del rullo 9.6 in 244 mm
Compatibilità TRS6, TRS8 TRS6, TRS8
Tipo di interfaccia Richiede staffa di montaggio Richiede staffa di montaggio

Scopri il confronto tra Barra di livellamento da 1.500 mm (59 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro