Descrizione generale
Le barre di livellamento Cat® sono progettate per applicazioni di livellamento e finitura di precisione.
Specifiche chiave
Le barre di livellamento Cat® sono progettate per applicazioni di livellamento e finitura di precisione.
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Larghezza totale | 78.7 in 2000 mm |
| Lunghezza totale | 41.9 in 1063 mm |
| Altezza totale | 10.8 in 275 mm |
| Peso | 992.1 lb 450 kg |
| Larghezza rullo | 73.8 in 1875 mm |
| Diametro del rullo | 9.6 in 244 mm |
| Compatibilità | TRS8 TRS8 |
| Tipo di interfaccia | Richiede staffa di montaggio Richiede staffa di montaggio |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro