Benna a polipo per demolizione e smistamento e movimentazione di rifiuti G324

Benne con chiusura idraulica per demolizione e smistamento Benna a polipo per demolizione e smistamento G324: 587-8985

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso
4.418 lb
2.004 kg
Opzioni tipo valve
Perforate
Perforate

Descrizione generale

Le benne a polipo per demolizione e smistamento Cat® sono progettate per la movimentazione di materiali rapida e produttiva. La possibilità di gestire elevati volumi di carico di produzione e lo smistamento preciso garantiscono un aumento della produttività e dell'efficienza. Le benne a polipo possono essere impiegate in ogni attività, dalla demolizione primaria e secondaria al riciclaggio.

Caratteristiche tecniche di Benna a polipo per demolizione e smistamento G324: 587-8985

Peso 4.418 lb 2.004 kg
Opzioni tipo valve Perforate Perforate

Scopri il confronto tra Benna a polipo per demolizione e smistamento G324: 587-8985 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Benna a polipo per demolizione e smistamento G324: 587-8985

Visualizza più offerte