Benna a polipo a chiusura idraulica 1550 litri, GSV425 a 4 rebbi

Benna a polipo a chiusura idraulica 1550 litri, GSV425 a 4 rebbi Benne a polipo

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Capacità
2.00 yd³
1550 l
Capacità di sollevamento massima
22046 lb
10000 kg
Opzioni tipo valve
Semiaperti
Semiaperti

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Elevate prestazioni con consumo di combustibile ridotto

Elevate prestazioni con consumo di combustibile ridotto

  • I cicli più rapidi consentono di movimentare un maggior numero di tonnellate all'ora.
  • Aumentate la capacità del flusso idraulico fino al 160% con un nuovo sistema rotazionale.
  • Migliorate il fattore di riempimento complessivo fino al 140-200% grazie alla curvatura rifinita dei rebbi.
  • Le macchine Cat sono pre-programmate con impostazioni ottimali delle prestazioni per la benna al fine di ottimizzare l'abbinamento e l'efficienza della macchina e della benna.
  • Raggiungete nuove altezze e aumentate il controllo della rotazione. L'altezza compatta delle benne GSH estende le capacità ed è ideale per le applicazioni al chiuso.
Qualità durevole

Qualità durevole

  • La vita utile della benna è maggiore grazie agli elementi in fusione più leggeri in grado di distribuire la forza che sostituiscono le saldature.
  • Impedite l'iperestensione dei cilindri e l'usura non necessaria sui punti di articolazione e le punte dei rebbi grazie agli arresti superiore e inferiore resistenti alle abrasioni e ideali per impieghi gravosi sull'alloggiamento della benna.
  • Forza e affidabilità. Le punte e i rebbi interni, dotati di una struttura robusta, sono realizzati in acciaio di alta qualità, resistente alle abrasioni e all'usura metallo su metallo. I punti di articolazione sono realizzati in fusione, eliminando così i punti deboli sul telaio.
  • Migliorate la resistenza all'usura con punte dei rebbi in fusione facili da sostituire.
Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

  • Dedicate più tempo al vostro lavoro grazie al minor numero di interventi di manutenzione. L'utilizzo precedente al primo intervallo di manutenzione è aumentato fino al 250% e i punti di lubrificazione a terra sono più sicuri e più facili da utilizzare.
  • I componenti idraulici integrali sono stati reindirizzati e sono protetti all'interno del rebbio, riducendo la tensione sui tubi flessibili ed eliminando l'interferenza con i materiali.
  • Facile accesso ai componenti idraulici all'interno del rebbio attraverso pannelli rimovibili. I pannelli includono anche parapolvere per proteggere le parti critiche all'interno dei rebbi.
  • Garantite la sicurezza dell'ambiente di lavoro utilizzando il supporto per la staffa di montaggio che consente a quest'ultima di mantenere la posizione verticale durante il montaggio della benna sulla macchina.
Opzioni per applicazioni specifiche

Opzioni per applicazioni specifiche

  • Con i modelli a 4 o 5 rebbi chiusi o semiaperti, potete soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.
    • Quattro rebbi: impronta quadrata, angoli puliti per rimorchi e vagoni merci. Chiusura presa sicura per materiali ingombranti e voluminosi come le carrozzerie delle auto.
    • Cinque rebbi: presa ottimale dei materiali più piccoli.
    • I rebbi semiaperti sono ottimali per le applicazioni che richiedono la movimentazione di carrozzerie di auto o rottami in acciaio di grandi dimensioni.
    • I rebbi chiusi sono ottimali per le applicazioni che riguardano soprattutto rottami di piccole dimensioni.
  • I modelli GSH420 e GSH520 vengono forniti con un anello di sollevamento standard sul lato inferiore dell'alloggiamento dove è possibile montare un magnete.
  • Su altri modelli GSH si ha la possibilità di includere un anello di sollevamento quando si ordina la benna.

Caratteristiche tecniche di Benna a polipo a chiusura idraulica 1550 litri, GSV425 a 4 rebbi

Capacità 2.00 yd³ 1550 l
Capacità di sollevamento massima 22046 lb 10000 kg
Opzioni tipo valve Semiaperti Semiaperti
Peso operativo 3754 lb 1703 kg
Numero rebbi 4 4
Minimo per il movimentatore di materiali 25 ton (US) 25 ton (US)
Massimo per il movimentatore di materiali 40 ton (US) 40 ton (US)
Minimo per l'escavatore 20 ton (US) 20 ton (US)
Massimo per l'escavatore 30 ton (US) 30 ton (US)

Scopri il confronto tra Benna a polipo a chiusura idraulica 1550 litri, GSV425 a 4 rebbi e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

GSV425-1550 con rebbi semi-aperti

GSV425 con rebbi semi-aperti

GSV425 su un MH3040 durante lavori di rottamazione

Progettate per la movimentazione di rottami e materiali sfusi, le benne a polipo a chiusura idraulica eccellono nella gestione di carichi irregolari e pesanti come metallo, roccia e rifiuti

I rebbi idraulici offrono una presa e una penetrazione di livello superiore.

L'elevata capacità e la rotazione continua sono caratteristiche ideali per i depositi di rottami e le stazioni di trasferimento

GSV425 su un MH3040

GSV425 su un MH3040 durante lavori di rottamazione

GSV425-1550 con rebbi semi-aperti
GSV425 con rebbi semi-aperti
GSV425 su un MH3040 durante lavori di rottamazione
Progettate per la movimentazione di rottami e materiali sfusi, le benne a polipo a chiusura idraulica eccellono nella gestione di carichi irregolari e pesanti come metallo, roccia e rifiuti
I rebbi idraulici offrono una presa e una penetrazione di livello superiore.
L'elevata capacità e la rotazione continua sono caratteristiche ideali per i depositi di rottami e le stazioni di trasferimento
GSV425 su un MH3040
GSV425 su un MH3040 durante lavori di rottamazione