Capacità | 1.5 yd³ 1150.0 l |
Capacità di sollevamento massima | 22046.0 libbre 10000.0 kg |
Opzioni tipo valve | Semiaperti Semiaperti |
Peso operativo | NaN libbre NaN kg |
Numero rebbi | 5 5 |
Minimo per il movimentatore di materiali | 25.0 ton (US) 25.0 ton (US) |
Massimo per il movimentatore di materiali | 40.0 ton (US) 40.0 ton (US) |
Minimo per l'escavatore | 20.0 ton (US) 20.0 ton (US) |
Massimo per l'escavatore | 30.0 ton (US) 30.0 ton (US) |
Features
- I cicli più rapidi consentono di movimentare un maggior numero di tonnellate all'ora.
- Aumentate la capacità del flusso idraulico fino al 160% con un nuovo sistema rotazionale.
- Migliorate il fattore di riempimento complessivo fino al 140-200% grazie alla curvatura rifinita dei rebbi.
- Le macchine Cat sono pre-programmate con impostazioni ottimali delle prestazioni per la benna per ottimizzare l'abbinamento e l'efficienza della macchina e della benna.
- Raggiungete nuove altezze e aumentate il controllo della rotazione. L'altezza compatta delle benne GSH estende le capacità ed è ideale per le applicazioni al chiuso.
- La vita utile della benna è maggiore grazie agli elementi in fusione più leggeri in grado di distribuire la forza che sostituiscono le saldature.
- Impedite l'iperestensione dei cilindri e l'usura non necessaria sui punti di articolazione e le punte dei rebbi grazie agli arresti superiore e inferiore resistenti alle abrasioni e ideali per impegni gravosi sull'alloggiamento della benna.
- Forza e affidabilità. Le punte e i rebbi interni, dotati di una struttura robusta, sono realizzati in acciaio di alta qualità, resistente alle abrasioni e all'usura metallo su metallo. I punti di articolazione sono realizzati in fusione, eliminando così i punti deboli sul telaio.
- Migliorate la resistenza all'usura con punte dei rebbi in fusione facili da sostituire.
- Dedicate più tempo al vostro lavoro grazie al minor numero di interventi di manutenzione. L'utilizzo precedente al primo intervallo di manutenzione è aumentato fino al 250% e i punti di lubrificazione a terra sono più sicuri e più facili da utilizzare.
- I componenti idraulici integrali sono stati reindirizzati e sono protetti all'interno del rebbio, riducendo la tensione sui tubi flessibili ed eliminando l'interferenza con i materiali.
- Accesso interno al rebbio e semplificato all'idraulica attraverso pannelli rimovibili. I pannelli includono anche parapolvere per proteggere le parti critiche all'interno dei rebbi.
- Garantite la sicurezza dell'ambiente di lavoro utilizzando il supporto per la staffa di montaggio che consente a quest'ultima di mantenere la posizione verticale durante il montaggio della benna sulla macchina.
- Con i modelli a 4 o 5 rebbi chiusi o semiaperti, potete soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.
- Quattro rebbi: impronta quadrata, angoli puliti per rimorchi e vagoni merci. Chiusura presa sicura per materiali ingombranti e voluminosi come le carrozzerie delle auto.
- Cinque rebbi: presa ottimale dei materiali più piccoli.
- I rebbi semiaperti sono ottimali per le applicazioni che richiedono la movimentazione di carrozzerie di auto o rottami in acciaio di grandi dimensioni.
- I rebbi chiusi sono ottimali per le applicazioni che riguardano soprattutto rottami di piccole dimensioni.
- I modelli GSH420 e GSH520 vengono forniti con un anello di sollevamento standard sul lato inferiore dell'alloggiamento dove è possibile montare un magnete.
- Su altri modelli GSH si ha la possibilità di includere un anello di sollevamento quando si ordina la benna.
1 di Articoli