GSH15B-H-5-500-C

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Capacità 0.65 yd3 0.5 m3 Less
Peso 3395.0 lb 1540.0 kg Less
Max. Capacità di sollevamento 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altezza - rebbi chiusi 66.93 poll. 1700.0 mm mm Less
Altezza - rebbi aperti 53.94 poll. 1370.0 mm mm Less
Diametro - rebbi chiusi 59.05 poll. 1500.0 mm mm Less
Diametro - rebbi aperti 88.58 poll. 2250.0 mm mm Less
Distanza libera da terra - rebbi aperti 24.41 poll. 620.0 mm mm Less
Diametro perno 2.76 poll. 70.0 mm mm Less
Larghezza della testa 4.49 poll. 114.0 mm mm Less
Larghezza totale 84.45 poll. 2145.0 mm mm Less
Apertura massima 80.08 poll. 2034.0 mm mm Less