GSH15B-H-5-600-C

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Capacità 0.78 yd³ 0.6 m³ Less
Peso 3472.0 libbre 1575.0 kg Less
Max. Capacità di sollevamento 8818.0 libbre 4000.0 kg Less
Altezza - rebbi chiusi 69.29 poll. 1760.0 mm Less
Altezza - rebbi aperti 55.12 poll. 1400.0 mm Less
Diametro - rebbi chiusi 59.05 poll. 1500.0 mm Less
Diametro - rebbi aperti 92.13 poll. 2340.0 mm Less
Distanza libera da terra - rebbi aperti 25.59 poll. 650.0 mm Less
Diametro perno 2.76 poll. 70.0 mm Less
Larghezza della testa 4.49 poll. 114.0 mm Less
Larghezza totale 87.8 poll. 2230.0 mm Less
Apertura massima 83.5 poll. 2121.0 mm Less