Il martello con kit antiusura H160Es è una risorsa preziosa nelle cave e nella demolizione di ponti, adatto anche per progetti di demolizione su larga scala. La maggiore protezione del kit antiusura montato in fabbrica protegge l'investimento e assicura elevati tempi di attività.
Classe energia di impatto | 8500.0 ft·lbf 11524.0 J | More |
Colpi al minuto | 400-505 400-505 | More |
Max Pressione di funzionamento | 2321.0 psi 16000.0 kPa | More |
Min Pressione di funzionamento | 2176.0 psi 15000.0 kPa | More |
Min peso supporto | 70600.0 libbre 32024.0 kg | More |
Max peso supporto | 121300.0 libbre 55021.0 kg | More |
Max Peso operativo | 7784.0 libbre 3530.0 kg | More |
Max portata nominale | 79.0 gal/min 300.0 l/min | More |
Min Peso operativo | 7122.0 libbre 3230.0 kg | More |
Min portata nominale | 58.0 gal/min 220.0 l/min | More |
Non è necessario essere degli esperti nel campo dei martelli, è la nostra esperienza a contare per voi. Caratteristiche incorporate come lo spegnimento automatico proteggono l'attrezzatura da tecniche di lavoro poco accurate o errori occasionali. Lo smorzamento delle vibrazioni e la silenziosità interni concentrano rumore e potenza sul punto da lavorare all'esterno della cabina. Se sapete azionare un escavatore, saprete far funzionare anche un martello Cat come un vero professionista.
La lubrificazione giornaliera è un'operazione rapidissima, grazie all'unico punto base situato a un'altezza comoda. Con l'aggiunta di un sistema di lubrificazione automatica Cat, il martello viene ingrassato durante il lavoro, facendovi risparmiare tempo e proteggendo il vostro investimento. È possibile ruotare o sostituire la boccola in meno di un'ora. I controlli del gas sono annuali ed eseguiti rapidamente senza dover smontare il martello. È possibile eseguirli da soli… oppure rivolgersi al dealer Cat che fornirà un'assistenza completa inserendoli nel programma di manutenzione.
Aggiungete un sistema di lubrificazione automatica montato sul martello per semplificare la manutenzione e migliorare l'affidabilità su tutte le macchine; una scelta ideale per società di produzione o demolizione su vasta scala o per flotte in noleggio. È possibile inoltre aggiungere un kit antiusura per proteggere il martello da ambienti di lavoro difficili in cave, miniere e cantieri di demolizione.
Volete saperne di più sul martello acquistato? Online o tramite il dealer Cat di zona sono disponibili video sul funzionamento e la manutenzione. Lavorate lontano da casa? Nessun problema. Potete contare sul fatto che, ovunque vi porti il vostro lavoro, la rete globale di dealer Cat sarà sempre presente, non solo con l'assistenza e i servizi per le attrezzature, ma anche con i pezzi di ricambio e i servizi di cui potreste avere bisogno. Nessun altro costruttore è in grado di offrire tanto.