B8 a montaggio laterale

B8 a montaggio laterale Martelli

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzo
802.5 lb
364 kg
Classe energetica
848.2 ft·lbf
1150 J
Classe della macchina
Terne 415-444
Terne 415-444

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Applicazione

Applicazione

I martelli B Cat® sono ideali per l'uso in un'ampia gamma di settori come l'edilizia e le demolizioni, ad esempio per la frantumazione di strade e marciapiedi in cemento, pavimentazioni, strade, strutture in muratura, preparazione dei cantieri e giardini e per la rottura di superfici congelate per la riparazione delle utenze.
Alloggiamento unico - Ottimizzato per le terne Caterpillar

Alloggiamento unico - Ottimizzato per le terne Caterpillar

Il robusto alloggiamento incorpora due configurazioni di montaggio, con attacco imperniato (freccia rossa) o attacco rapido (freccia verde).
Giro tubi con serracavo integrale progettato in modo specifico per le terne

Giro tubi con serracavo integrale progettato in modo specifico per le terne

Include serracavo integrale per i tubi di alimentazione. Il giro tubi pulito, i tubi flessibili Caterpillar Toughguard e il manicotto antiabrasione proteggono dai danni durante i lavori di demolizione o gli spostamenti su strada.
Attacco imperniato/Montaggio laterale

Attacco imperniato/Montaggio laterale

I martelli a montaggio laterale e attacco imperniato assicurano una maggiore flessibilità e sono particolarmente appropriati per i lavori di demolizione nei cantieri edili e stradali. Il numero ridotto di giunti imbullonati assicura una maggiore robustezza, di conseguenza una maggiore longevità del martello.
Boccole scorrevoli

Boccole scorrevoli

Le boccole scorrevoli sono sostituibili sul posto e agevolano la manutenzione grazie a un perno di bloccaggio, prolungando la vita delle parti soggette a usura e riducendo i costi di proprietà ed esercizio. La boccola superiore ruota a 360°, quella inferiore ha due posizioni e può essere ruotato a 90°.
Design a gas

Design a gas

Il design a gas assicura una produzione elevata uniforme nel tempo rendendo il demolitore affidabile su materiali come il cemento, l'asfalto, la roccia e le trincee.

Caratteristiche tecniche di B8 a montaggio laterale

Peso operativo - Con attrezzo 802.5 lb 364 kg
Classe energetica 848.2 ft·lbf 1150 J
Classe della macchina Terne 415-444 Terne 415-444
Diametro albero attrezzo 3 in 75 mm
Frequenza d'impatto 400-800 bpm 400-800 bpm
Pressione di funzionamento minima 1704.1 psi 11749 kPa
Peso per il supporto minimo 13227.7 lb 6000 kg
Flusso idraulico ottimale 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Larghezza totale 15.2 in 385 mm
Lunghezza totale 27.5 in 698 mm
Altezza totale 59.6 in 1514 mm
Altezza - Senza attrezzo 43.5 in 1106 mm
Livello di rumorosità 133 dB 133 dB
Dimensioni staffa di montaggio Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra B8 a montaggio laterale e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View

Verifica le offerte correnti per  B8 a montaggio laterale

Visualizza più offerte