H95Es

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Associato alle terne Cat® o agli escavatori di piccola taglia, il martello H95Es è l'ideale per lavori in cava occasionali, trattamento di rocce e calcestruzzo e lavori di demolizione di piccola-media entità. L'involucro chiuso rende questo demolitore la scelta ideale in aree con limiti di rumore.

Min Pressione di funzionamento 1450.0 psi 10000.0 bar Less
Min peso supporto 15400.0 libbre 6985.0 kg Less

Descrizione generale

Accessories maximize the productivity of attachments

Nome Description
1.000 mm (39 in) Benna inclinabile per pulizia canali Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.
Pala gommata 950 GC | Terna anteriore La pala gommata Cat 950 GC, facile da usare e affidabile, è stata fabbricata specificatamente per soddisfare le vostre esigenze quotidiane. Grazie al consumo di carburante limitato e ai bassi costi di esercizio e di proprietà, la pala gommata 950 GC è la soluzione ideale per la movimentazione di materiali sfusi, il carico di dumper, l'edilizia e le operazioni di stoccaggio.