H140Es

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il martello H140Es è una risorsa preziosa per attività di scavo, nelle cave e nella demolizione di ponti, adatto anche per progetti di demolizione su larga scala.

Classe energia di impatto 6000.0 ft·lbf 8135.0 J Less
Colpi al minuto 325-540 325-540 Less
Min Pressione di funzionamento 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
Max Pressione di funzionamento 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
Minimo peso supporto 52900.0 libbre 23995.0 kg Less
Max peso supporto 92600.0 libbre 42003.0 kg Less
Min portata nominale 42.0 gal/min 160.0 l/min Less
Max portata nominale 60.0 gal/min 230.0 l/min Less
Min Peso operativo 5314.0 libbre 2410.0 kg Less
Max Peso operativo 5865.0 libbre 2660.0 kg Less

Dedicatevi alla vostra attività, non al martello

Non è necessario essere degli esperti nel campo dei martelli, è la nostra esperienza a contare per voi. Caratteristiche incorporate come lo spegnimento automatico proteggono l'attrezzatura da tecniche di lavoro poco accurate o errori occasionali. Lo smorzamento delle vibrazioni e la silenziosità interni concentrano rumore e potenza sul punto da lavorare all'esterno della cabina. Se sapete azionare un escavatore, saprete far funzionare anche un martello Cat come un vero professionista.

Meno tempo da dedicare alla manutenzione

La lubrificazione giornaliera è un'operazione rapidissima, grazie all'unico punto base situato a un'altezza comoda. Con l'aggiunta di un sistema di lubrificazione automatica Cat, il martello viene ingrassato durante il lavoro, facendovi risparmiare tempo e proteggendo il vostro investimento. È possibile ruotare o sostituire la boccola in meno di un'ora. I controlli del gas sono annuali ed eseguiti rapidamente senza dover smontare il martello. È possibile eseguirli da soli… oppure rivolgersi al dealer Cat che fornirà un'assistenza completa inserendoli nel programma di manutenzione.

Aggiornamenti per soddisfare qualsiasi esigenza

Aggiungete un sistema di lubrificazione automatica montato sul martello per semplificare la manutenzione e migliorare l'affidabilità su tutte le macchine; una scelta ideale per società di produzione o demolizione su vasta scala o per flotte in noleggio. È possibile inoltre aggiungere un kit antiusura per proteggere il martello da ambienti di lavoro difficili in cave, miniere e cantieri di demolizione.

Oltre l'acquisto

Volete saperne di più sul martello acquistato? Online o tramite il dealer Cat di zona sono disponibili video sul funzionamento e la manutenzione. Lavorate lontano da casa? Nessun problema. Potete contare sul fatto che, ovunque vi porti il vostro lavoro, la rete globale di dealer Cat sarà sempre presente, non solo con l'assistenza e i servizi per le attrezzature, ma anche con i pezzi di ricambio e i servizi di cui potreste avere bisogno. Nessun altro costruttore è in grado di offrire tanto.