H180Es

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il martello H180Es è una risorsa preziosa nelle cave e nella demolizione di ponti, adatto anche a progetti di demolizione su larga scala.

Classe energia di impatto 12000.0 ft·lbf 16270.0 J Less
Colpi al minuto 275-450 275-450 Less
Min Pressione di funzionamento 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
Max Pressione di funzionamento 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
Min peso supporto 92600.0 libbre 42003.0 kg Less
Max peso supporto 167600.0 libbre 76022.0 kg Less
Max Peso operativo 9570.0 libbre 4340.0 kg Less
Min portata nominale 58.0 gal/min 220.0 l/min Less
Max portata nominale 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Min Peso operativo 8798.0 libbre 3990.0 kg Less

Dedicatevi alla vostra attività, non al martello

Non è necessario essere degli esperti nel campo dei martelli, è la nostra esperienza a contare per voi. Caratteristiche incorporate come lo spegnimento automatico proteggono l'attrezzatura da tecniche di lavoro poco accurate o errori occasionali. Lo smorzamento delle vibrazioni e la silenziosità interni concentrano rumore e potenza sul punto da lavorare all'esterno della cabina. Se sapete azionare un escavatore, saprete far funzionare anche un martello Cat come un vero professionista.

Meno tempo da dedicare alla manutenzione

La lubrificazione giornaliera è un'operazione rapidissima, grazie all'unico punto base situato a un'altezza comoda. Con l'aggiunta di un sistema di lubrificazione automatica Cat, il martello viene ingrassato durante il lavoro, facendovi risparmiare tempo e proteggendo il vostro investimento. È possibile ruotare o sostituire la boccola in meno di un'ora. I controlli del gas sono annuali ed eseguiti rapidamente senza dover smontare il martello. È possibile eseguirli da soli… oppure rivolgersi al dealer Cat che fornirà un'assistenza completa inserendoli nel programma di manutenzione.

Aggiornamenti per soddisfare qualsiasi esigenza

Aggiungete un sistema di lubrificazione automatica montato sul martello per semplificare la manutenzione e migliorare l'affidabilità su tutte le macchine; una scelta ideale per società di produzione o demolizione su vasta scala o per flotte in noleggio. È possibile inoltre aggiungere un kit antiusura per proteggere il martello da ambienti di lavoro difficili in cave, miniere e cantieri di demolizione.

Oltre l'acquisto

Volete saperne di più sul martello acquistato? Online o tramite il dealer Cat di zona sono disponibili video sul funzionamento e la manutenzione. Lavorate lontano da casa? Nessun problema. Potete contare sul fatto che, ovunque vi porti il vostro lavoro, la rete globale di dealer Cat sarà sempre presente, non solo con l'assistenza e i servizi per le attrezzature, ma anche con i pezzi di ricambio e i servizi di cui potreste avere bisogno. Nessun altro costruttore è in grado di offrire tanto.