H65E imperniato

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il martello H65E è compatto e potente e consente di demolire in tempi brevi marciapiedi, viali, cordoli e mattoni di scorie. Questi demolitori si imperniano direttamente su minipale gommate SSL o miniescavatori Cat esistenti.

Classe energia di impatto 800.0 ft-lbf 1085.0 J Less
Colpi al minuto 720-1740 720-1740 Less
Min portata nominale 10.0 Gal/min 40.0 L/min Less
Max portata nominale 30.0 Gal/min 115.0 L/min Less
Max Peso operativo 783.0 lb 355.0 kg Less
Min Peso operativo 573.0 lb 260.0 kg Less
Max Pressione di funzionamento 2393.0 Psi 16500.0 kPa Less
Min Pressione di funzionamento 1450.0 Psi 10000.0 kPa Less
Min peso supporto 6600.0 lb 2994.0 kg Less
Max peso supporto 19800.0 lb 8981.0 kg Less
Diametro attrezzo 2.68 in 68.0 mm Less

Grandi prestazioni in spazi ristretti

Per rimuovere un marciapiede, lavorare all'interno di un edificio o modificare delle fondamenta, montate un martello Cat sul vostro miniescavatore o sulla vostra minipala gommata SSL. Questo demolitore compatto lavora in spazi ristretti mantenendo alta la forza di perforazione e prolunga la durata delle attrezzature di taglia piccola per costruzione ed edilizia impiegate in lavori di demolizione leggeri e preparazione di siti.

Un solo martello, molteplici soluzioni

Usate lo stesso martello per rompere l'asfalto, perforare il cemento o frantumare rocce grandi. Il demolitore può essere dotato di una serie di utensili a seconda delle esigenze: punte piramidali tipo subbia, piatte, a scalpello, a spatola o con piastra compattatrice. Un'unica attrezzatura offre molte soluzioni.

Frantumare il cemento, non la scarpata

Per l'acquisto di un martello nuovo, usato o in noleggio, rivolgetevi al dealer Cat locale, che vi aiuterà a individuare la soluzione di frantumazione più adatta alle vostre esigenze. La qualità Cat continua a fruttare anche al mutare delle condizioni, grazie alla possibilità di scegliere tra vendita, permuta o rigenerazione, a seconda della soluzione migliore per mantenere la redditività della vostra azienda.

Dedicatevi alla vostra attività, non al martello

Non è necessario essere degli esperti nel campo dei martelli, è la nostra esperienza a contare per voi. Caratteristiche incorporate come lo spegnimento automatico proteggono l'attrezzatura da tecniche di lavoro poco accurate o errori occasionali. Lo smorzamento delle vibrazioni e la silenziosità interni concentrano rumore e potenza sul punto da lavorare all'esterno della cabina. Se sapete azionare una minipala gommata SSL o un miniescavatore, saprete far funzionare anche un martello Cat come un vero professionista.

Meno tempo da dedicare alla manutenzione

La lubrificazione giornaliera è un'operazione rapidissima, grazie all'unico punto base situato a un'altezza comoda. È possibile ruotare o sostituire la boccola in meno di un'ora. I controlli del gas sono annuali ed eseguiti rapidamente senza dover smontare il martello. È possibile eseguirli da soli… oppure rivolgersi al dealer Cat che fornirà un'assistenza completa inserendoli nel programma di manutenzione.

Oltre l'acquisto

Volete saperne di più sul martello acquistato? Online o tramite il dealer Cat di zona sono disponibili video sul funzionamento e la manutenzione. Lavorate lontano da casa? Nessun problema. Potete contare sul fatto che, ovunque vi porti il vostro lavoro, la rete globale di dealer Cat sarà sempre presente, non solo con l'assistenza e i servizi per le attrezzature, ma anche con i pezzi di ricambio e i servizi di cui potreste avere bisogno. Nessun altro costruttore è in grado di offrire tanto.