3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Carico nominale massimo 18995.0 libbre 8616.0 kg Less
Lunghezza estesa 155.0 poll. 3937.0 mm Less
Lunghezza in ritrazione 79.0 poll. 2007.0 mm Less
Numero di regolazioni 3 3 Less
Lunghezza tra regolazioni 38.0 poll. 965.0 mm Less