1.943 mm (77 in), attacco IT
NOVITÀ

1.943 mm (77 in), attacco IT Bracci per movimentazione materiali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
26.2 in
665 mm
Carico nominale massimo
3306.9 lb
1500 kg
Sbraccio orizzontale massimo
76.5 in
1943 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Ganci di sollevamento piegati

Ganci di sollevamento piegati

I ganci di sollevamento sono piegati verso sinistra per impedire che i sacchi oscillanti si sgancino e per garantire una migliore visuale sul gancio durante il fissaggio del sacco.
Croce di sollevamento

Croce di sollevamento

Progettata per movimentare uno o due sacchi di grandi dimensioni, ruota liberamente di 360 gradi, riducendo al minimo le oscillazioni più intense. Per gestire sacchi di grandi dimensioni è possibile utilizzare un gancio centrato di grandi dimensioni.
Struttura per impieghi gravosi

Struttura per impieghi gravosi

La struttura tubolare spessa consente di movimentare i sacchi di grandi dimensioni in modo più stabile, sicuro ed efficiente. La costruzione ad arco del braccio di movimentazione consente di caricare sacchi di grandi dimensioni su entrambi i lati del dumper da un solo lato, riducendo i tempi di carico/scarico per una maggiore efficienza.
Occhiello di sollevamento

Occhiello di sollevamento

Consente di spostare facilmente lo strumento anche sulle macchine senza attacco IT.

Caratteristiche tecniche di 1.943 mm (77 in), attacco IT

Larghezza totale 26.2 in 665 mm
Carico nominale massimo 3306.9 lb 1500 kg
Sbraccio orizzontale massimo 76.5 in 1943 mm
Peso 513.7 lb 233 kg
Altezza totale 69.8 in 1772 mm
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT

Scopri il confronto tra 1.943 mm (77 in), attacco IT e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.943 mm (77 in), attacco IT

Visualizza più offerte