Bracci per movimentazione materiali

3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

Carico nominale massimo
18995.0 libbre
8616.0 kg
Lunghezza in ritrazione
79.0 poll.
2007.0 mm
Lunghezza estesa
155.0 poll.
3937.0 mm

Caratteristiche tecniche di 3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

Scopri il confronto tra 3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

Visualizza più offerte