MP30 CC

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

MP30 Concrete Cutter Jaw

Lunghezza 110.2 poll. 2800.0 mm mm Less
Altezza 78.0 poll. 1980.0 mm mm Less
Larghezza 39.8 poll. 1010.0 mm mm Less
Profondità ganascia 35.0 poll. 890.0 mm mm Less
Larghezza ganascia fissa 15.0 poll. 380.0 mm mm Less
Apertura max. ganascia 38.4 poll. 975.0 mm mm Less
Lunghezza tagliente 20.5 poll. 520.0 mm mm Less
Peso (alloggiamento, ganascia e staffa) 8190.0 lb 3850.0 kg Less
Peso (solo ganascia) 2780.0 lb 1260.0 kg Less
Tempo di ciclo (apertura, chiusura, apertura) 6.5 secondi 6.5 secondi Less
Forza di schiacciamento - sulla punta della ganascia dentata 138.0 sh ton 1230.0 kN Less
Forza di schiacciamento - sulla punta di taglio 200.0 sh ton 1780.0 kN Less
Forza di schiacciamento - sulla lama principale 463.0 sh ton 4120.0 kN Less