MP40 CC

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

MP40 Concrete Cutter Jaw

Lunghezza 137.8 poll. 3500.0 mm mm Less
Altezza 92.1 poll. 2340.0 mm mm Less
Larghezza 46.5 poll. 1180.0 mm mm Less
Profondità ganascia 43.3 poll. 1100.0 mm mm Less
Larghezza ganascia fissa 18.1 poll. 460.0 mm mm Less
Apertura max. ganascia 50.4 poll. 1280.0 mm mm Less
Lunghezza tagliente 23.6 poll. 600.0 mm mm Less
Peso (alloggiamento, ganascia e staffa) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Peso (solo ganascia) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Tempo di ciclo (apertura, chiusura, apertura) 7.5 secondi 7.5 secondi Less
Forza di schiacciamento - sulla punta della ganascia dentata 165.0 sh ton 1470.0 kN Less
Forza di schiacciamento - sulla punta di taglio 238.0 sh ton 2120.0 kN Less
Forza di schiacciamento - sulla lama principale 487.0 sh ton 4330.0 kN Less