MP365 con ganascia con tagliente per calcestruzzo

Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP365

Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP365

Caratteristiche a colpo d'occhio

I cicli sono più veloci del 50%
Fino al 19% di forza in più
Sostituzione delle ganasce in 15 minuti
Resistente e sostenibile

Caratteristiche tecniche di Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP365

Peso del supporto consigliato

Scopri il confronto tra Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP365 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP365

Visualizza più offerte