MP30 CR

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

MP30 Concrete Crusher Jaw

Lunghezza 102.0 poll. 2770.0 mm Less
Profondità ganascia 36.2 poll. 920.0 mm Less
Apertura ganascia 41.3 poll. 1050.0 mm Less
Lunghezza tagliente 10.2 poll. 260.0 mm Less
Peso con alloggiamento 8510.0 libbre 3860.0 kg Less
Peso della ganascia 2800.0 libbre 1270.0 kg Less
Ciclo 6.5 secondi 6.5 secondi Less
Forza sulla punta del dente 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Forza sul secondo dente 197.0 Sh Ton 1740.0 kN Less
Forza centro lama principale 414.0 Sh Ton 3680.0 kN Less