MP40 CR

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

MP40 Concrete Crusher Jaw

Lunghezza 137.8 poll. 3500.0 mm mm Less
Profondità ganascia 43.3 poll. 1100.0 mm mm Less
Apertura ganascia 52.0 poll. 1320.0 mm mm Less
Lunghezza tagliente 9.8 poll. 250.0 mm mm Less
Peso con alloggiamento 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Peso della ganascia 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Ciclo 7.5 secondi 7.5 secondi Less
Forza sulla punta del dente 166.0 sh ton 1480.0 kN Less
Forza sul secondo dente 242.0 sh ton 2150.0 kN Less
Forza centro lama principale 517.0 sh ton 4600.0 kN Less