MP30 PP

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

MP30 Primary Pulverizer Jaw

Lunghezza 110.2 poll. 2800.0 mm mm Less
Profondità ganascia 37.0 poll. 940.0 mm mm Less
Apertura ganascia 37.8 poll. 960.0 mm mm Less
Lunghezza tagliente 9.8 poll. 250.0 mm mm Less
Peso con alloggiamento 9215.0 lb 4180.0 kg Less
Peso della ganascia 3505.0 lb 1590.0 kg Less
Ciclo 6.5 secondi 6.5 secondi Less
Forza sulla punta del dente 138.0 sh ton 1230.0 kN Less
Forza sul secondo dente 178.0 sh ton 1580.0 kN Less
Forza sul centro della lama principale 433.0 sh ton 3850.0 kN Less