MP30 PS

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

MP30 Secondary Pulverizer Jaw

Lunghezza 116.1 poll. 2950.0 mm Less
Profondità ganascia 38.2 poll. 970.0 mm Less
Apertura ganascia 15.4 poll. 390.0 mm Less
Lunghezza tagliente 7.9 poll. 200.0 mm Less
Peso con alloggiamento 8995.0 libbre 4080.0 kg Less
Peso della ganascia 3285.0 libbre 1490.0 kg Less
Ciclo 6.5 secondi 6.5 secondi Less
Forza sulla punta del dente 133.0 Sh Ton 1180.0 kN Less
Forza sul secondo dente 170.0 Sh Ton 1510.0 kN Less
Forza sul centro della lama principale 506.0 Sh Ton 4500.0 kN Less