MP40 PS

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

MP40 Secondary Pulverizer Jaw

Lunghezza 143.7 poll. 3650.0 mm mm Less
Profondità ganascia 46.0 poll. 1170.0 mm mm Less
Apertura ganascia 19.7 poll. 500.0 mm mm Less
Lunghezza tagliente 9.8 poll. 250.0 mm mm Less
Peso con alloggiamento 14835.0 lb 6730.0 kg Less
Peso della ganascia 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Ciclo 7.5 secondi 7.5 secondi Less
Forza sulla punta del dente 163.0 sh ton 1450.0 kN Less
Forza sul secondo dente 210.0 sh ton 1870.0 kN Less
Forza sul centro della lama principale 566.0 sh ton 5040.0 kN Less