< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

MP30 Shear Jaw

Lunghezza 106.3 poll. 2700.0 mm Less
Profondità ganascia 28.0 poll. 710.0 mm Less
Apertura ganascia 18.5 poll. 470.0 mm Less
Lunghezza tagliente 23.6 poll. 600.0 mm Less
Peso con alloggiamento 8575.0 libbre 3890.0 kg Less
Peso della ganascia 2865.0 libbre 1300.0 kg Less
Ciclo (apertura, chiusura, apertura) 6.5 secondi 6.5 secondi Less
Forza sulla punta di taglio 175.0 Sh Ton 1560.0 kN Less
Forza sul centro della lama principale 313.0 Sh Ton 3790.0 kN Less
Forza sulla gola 794.0 Sh Ton 7070.0 kN Less