< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

MP40 Shear Jaw

Lunghezza 133.9 poll. 3400.0 mm mm Less
Profondità ganascia 34.6 poll. 880.0 mm mm Less
Apertura ganascia 24.8 poll. 630.0 mm mm Less
Lunghezza tagliente 29.9 poll. 760.0 mm mm Less
Peso con alloggiamento 14175.0 lb 6430.0 kg Less
Peso della ganascia 5050.0 lb 2290.0 kg Less
Ciclo (apertura, chiusura, apertura) 7.5 secondi 7.5 secondi Less
Forza sulla punta di taglio 212.0 sh ton 1890.0 kN Less
Forza sul centro della lama principale 344.0 sh ton 3060.0 kN Less
Forza sulla gola 993.0 sh ton 8840.0 kN Less