Ganasce da taglio MP332

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Prestazioni

1.9 secondi 1.9 secondi Less
1.3 secondi 1.3 secondi Less
1652.0 Sh Ton 186.0 kN Less
3124.0 Sh Ton 351.0 kN Less
7890.0 Sh Ton 887.0 kN Less

Requisiti idraulici

35.0 psi 5076.0 bar Less
280.0 gal/min 74.0 l/min Less
16.0 psi 2321.0 bar Less
50.0 gal/min 11.0 l/min Less

Dimensioni - Ganasce

677.0 poll. 27.0 mm Less
572.0 poll. 23.0 mm Less
471.0 poll. 19.0 mm Less
330.0 poll. 13.0 mm Less
115.0 poll. 5.0 mm Less

Dimensioni - Alloggiamento + ganasce

1005.0 poll. 40.0 mm Less
2146.0 poll. 84.0 mm Less
1615.0 poll. 64.0 mm Less

Peso

3186.0 libbre 7024.0 kg Less
1506.0 libbre 3320.0 kg Less

Peso del supporto consigliato

Minimo per l'escavatore 32 tonnellate americane 32 tonnellate americane Less
Massimo per l'escavatore 50 tonnellate americane 50 tonnellate americane Less

I cicli sono più veloci del 50%

  • La nuova tecnologia SpeedBooster sposta dinamicamente la forza idraulica dalla velocità alla modalità boost automaticamente durante le operazioni.
  • Il tempo di attesa per l'apertura o la chiusura delle ganasce al contatto è inferiore poiché la valvola di velocità imposta automaticamente il flusso veloce in assenza di carico.
  • La massima forza di frantumazione/taglio è applicata non appena la ganascia è a contatto con il materiale.

Fino al 19% di forza in più

  • Più processi per ora, più spedizioni per turno, più resa ogni giorno. Lo SpeedBooster amplifica la forza idraulica quando la ganascia entra in contatto con il materiale, tagliandolo rapidamente.
  • Applicare più potenza anche sui piccoli escavatori. Il design compatto consente di mantenere il centro di gravità il più vicino possibile alla macchina.
  • Ottenere le massime prestazioni e un supporto totale con una soluzione di demolizione Cat completa. I programmi per MP sono integrati nel display dell'operatore Cat di prossima generazione. Un singolo punto di assistenza per l'intero sistema presso il proprio dealer Cat.

Sostituzione delle ganasce in 15 minuti

  • L'innovativo bloccaggio della ganascia consente a un singolo operatore di sostituire facilmente le ganasce in 15 minuti o meno. Richiede solo attrezzi manuali standard.
  • Il design consente la sostituzione delle ganasce con la massima facilità e sicurezza. Ogni ganascia resta stabile sul supporto incluso, anche nei cantieri più dissestati.
  • Il modello MP332 accetta i seguenti tipi di ganasce:
    • Tagliente per calcestruzzo - la ganascia esterna frantuma il calcestruzzo mentre la ganascia con cesoia interna taglia l'acciaio
    • Demolizione - si apre in modo più ampio per frantumare le strutture in cemento più grandi
    • Frantumatore - frantuma il calcestruzzo separando i tondini
    • Cesoia - taglia strutture in acciaio, tubi e cavi
    • Cesoia per serbatoi - taglia ad angolo retto su tre lati, tagliando in modo preciso serbatoi o piastre in acciaio
    • Universale - design innovativo che taglia l'acciaio e frantuma il calcestruzzo

Resistente e sostenibile

  • Proteggere il proprio investimento e mantenere le prestazioni in modo rapido ed economico. Le ganasce sono protette da parti di usura facilmente e singolarmente sostituibili.
  • Ottenere una maggiore produzione per tagliente prima della sostituzione. La maggior parte delle lame da taglio può essere capovolta in due modi, per utilizzare quattro diversi bordi di taglio.
  • L'asta del cilindro è blindata per evitare danni, anche quando scava nei detriti e il corpo del cilindro principale è protetto all'interno dell'alloggiamento.