MP365 con ganasce da taglio

Ganasce da taglio MP365

Ganasce da taglio MP365

Caratteristiche a colpo d'occhio

I cicli sono più veloci del 50%
Fino al 19% di forza in più
Sostituzione delle ganasce in 15 minuti
Resistente e sostenibile

Caratteristiche tecniche di Ganasce da taglio MP365

Peso del supporto consigliato

Scopri il confronto tra Ganasce da taglio MP365 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  Ganasce da taglio MP365

Visualizza più offerte