MP30 Tank Shear

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

MP30 Tank Shear Jaw

Lunghezza 110.0 poll. 2800.0 mm mm Less
Altezza 82.7 poll. 2100.0 mm mm Less
Altezza copy 46.5 poll. 1180.0 mm mm Less
Profondità ganascia 22.8 poll. 580.0 mm mm Less
Profondità ganascia copy 13.4 poll. 340.0 mm mm Less
Profondità ganascia copy 5.9 poll. 150.0 mm mm Less
Apertura ganascia 20.1 poll. 510.0 mm mm Less
Lunghezza tagliente 22.8 poll. 580.0 mm mm Less
Peso con alloggiamento 9655.0 lb 4380.0 kg Less
Peso della ganascia 3945.0 lb 1790.0 kg Less
Ciclo 6.5 secondi 6.5 secondi Less
Forza sulla punta del dente 208.0 sh ton 1850.0 kN Less
Forza sul centro della lama principale 308.0 sh ton 2740.0 kN Less
Forza sulla gola 583.0 sh ton 5190.0 kN Less