PR190

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza rullo 90.0 poll. 2286.0 mm Less
Larghezza totale 99.0 poll. 2515.0 mm Less
Altezza totale 37.5 poll. 953.0 mm Less
Capacità a colmo 1320.0 libbre 599.0 kg Less
Gamma di flusso idraulico 80-86 L/min (21-23 gpm) 80-86 L/min (21-23 gpm) Less
Gamma di flusso idraulico copy 3340.0 psi 230.0 bar Less
Larghezza operativa all'angolazione massima 85.0 poll. 2159.0 mm Less
Lunghezza totale 64.0 poll. 1626.0 mm Less