Descrizione generale
Il ripper/scarificatore Cat® è progettato per smuovere e preparare lo strato superficiale del terreno compattato.
Specifiche chiave
Il ripper/scarificatore Cat® è progettato per smuovere e preparare lo strato superficiale del terreno compattato.
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Larghezza totale | 69.5 in 1765 mm |
| Lunghezza | 43.9 in 1115 mm |
| Altezza | 54.1 in 1373 mm |
| Spaziatura denti | 14.7 in 374 mm |
| Peso | 994.3 lb 451 kg |
| Pressione idraulica ottimale | 3495.4 psi 24100 kPa |
| Flusso idraulico ottimale | 3.4 gpm 13 L/min |
| Tempo di ciclo | 2,5 secondi 2,5 secondi |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro