Foto professionale

Ripper 490 mm (19 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Lunghezza del dente
19.3 pollici
490 mm
Peso
99.2 lb
45 kg
Lunghezza totale
25.9 pollici
659 mm

Descrizione generale

Per operazioni di sgombero o preparazione del sito nelle cave e in contesti di scavo di analoga complessità. Combinabile con un attacco per aumentare la produttività nelle attività di scarificatura e carico (Rip & Load).

Caratteristiche tecniche di 490 mm (19 pollici)

Lunghezza del dente 19.3 pollici 490 mm
Peso 99.2 lb 45 kg
Lunghezza totale 25.9 pollici 659 mm
Larghezza 10 pollici 253 mm
Raggio della punta 25.6 pollici 650.2 mm

Scopri il confronto tra 490 mm (19 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  490 mm (19 pollici)

Visualizza più offerte