Foto professionale

Ripper 861 mm (34 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Lunghezza del dente
33.9 pollici
861 mm
Peso
235.9 lb
107 kg
Lunghezza totale
42 pollici
1066.09 mm

Descrizione generale

Per operazioni di sgombero o preparazione del sito nelle cave e in contesti di scavo di analoga complessità. Combinabile con un attacco per aumentare la produttività nelle attività di scarificatura e carico (Rip & Load).

Caratteristiche tecniche di 861 mm (34 pollici)

Lunghezza del dente 33.9 pollici 861 mm
Peso 235.9 lb 107 kg
Lunghezza totale 42 pollici 1066.09 mm
Larghezza 13.5 pollici 344 mm
Raggio della punta 40.9 pollici 1039 mm

Scopri il confronto tra 861 mm (34 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  861 mm (34 pollici)

Visualizza più offerte