Lunghezza del dente | 25.2 in 639 mm |
Peso | 240.3 lb 109 kg |
Lunghezza totale | 32.8 in 833 mm |
Larghezza | 16.5 in 420 mm |
Raggio della punta | 31.7 in 806 mm |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Per operazioni di sgombero o preparazione del sito nelle cave e in contesti di scavo di analoga complessità. Combinabile con un attacco per aumentare la produttività nelle attività di scarificatura e carico (Rip & Load).
Lunghezza del dente | 25.2 in 639 mm |
Peso | 240.3 lb 109 kg |
Lunghezza totale | 32.8 in 833 mm |
Larghezza | 16.5 in 420 mm |
Raggio della punta | 31.7 in 806 mm |