Nessuna foto disponibile

Ripper 696mm (27in) Ripper

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Lunghezza del dente
27.4 in
696 mm
Peso
353 lb
160 kg
Lunghezza totale
36.5 in
928 mm

Caratteristiche tecniche di 696mm (27in) Ripper

Lunghezza del dente 27.4 in 696 mm
Peso 353 lb 160 kg
Lunghezza totale 36.5 in 928 mm
Larghezza 14.2 in 360 mm

Scopri il confronto tra 696mm (27in) Ripper e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  696mm (27in) Ripper

Visualizza più offerte