Modello

Ripper Ripper da 992 mm (39 pollici)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Lunghezza del dente
39.1 in
992 mm
Peso
728 lb
330 kg
Lunghezza totale
50.5 in
1283 mm

Descrizione generale

Ripper da 992 mm (39 pollici)

Caratteristiche tecniche di Ripper da 992 mm (39 pollici)

Lunghezza del dente 39.1 in 992 mm
Peso 728 lb 330 kg
Lunghezza totale 50.5 in 1283 mm
Larghezza 20 in 509 mm

Scopri il confronto tra Ripper da 992 mm (39 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Ripper da 992 mm (39 pollici)

Visualizza più offerte