Modello

Ripper Ripper da 1.290 mm (51 pollici)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Lunghezza del dente
50.8 pollici
1290 mm
Peso
1717 lb
779 kg
Lunghezza totale
67 pollici
1703 mm

Descrizione generale

Ripper da 1.290 mm (51 pollici)

Caratteristiche tecniche di Ripper da 1.290 mm (51 pollici)

Lunghezza del dente 50.8 pollici 1290 mm
Peso 1717 lb 779 kg
Lunghezza totale 67 pollici 1703 mm
Larghezza 22.4 pollici 570 mm

Scopri il confronto tra Ripper da 1.290 mm (51 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Modello

Foto

Foto

Foto

Modello
Foto
Foto
Foto

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia