Nessuna foto disponibile

Ripper 1290mm (51in) Ripper

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Lunghezza del dente
50.8 in
1290 mm
Peso
1755 lb
796 kg
Lunghezza totale
64.9 in
1649 mm

Caratteristiche tecniche di 1290mm (51in) Ripper

Lunghezza del dente 50.8 in 1290 mm
Peso 1755 lb 796 kg
Lunghezza totale 64.9 in 1649 mm
Larghezza 27 in 685 mm

Scopri il confronto tra 1290mm (51in) Ripper e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  1290mm (51in) Ripper

Visualizza più offerte