Nessuna foto disponibile

Ripper Ripper da 1.374 mm (54 pollici)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Lunghezza del dente
54.1 in
1374 mm
Peso
2473 lb
1122 kg
Lunghezza totale
73.3 in
1863 mm

Descrizione generale

Ripper da 1.374 mm (54 pollici)

Caratteristiche tecniche di Ripper da 1.374 mm (54 pollici)

Lunghezza del dente 54.1 in 1374 mm
Peso 2473 lb 1122 kg
Lunghezza totale 73.3 in 1863 mm
Larghezza 32 in 812 mm

Scopri il confronto tra Ripper da 1.374 mm (54 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Ripper da 1.374 mm (54 pollici)

Visualizza più offerte