Modello

Ripper Ripper da 1.627 mm (64 pollici)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Lunghezza del dente
64.1 in
1627 mm
Peso
3558 lb
1614 kg
Lunghezza totale
83.1 in
2111 mm

Descrizione generale

Ripper da 1.627 mm (64 pollici)

Caratteristiche tecniche di Ripper da 1.627 mm (64 pollici)

Lunghezza del dente 64.1 in 1627 mm
Peso 3558 lb 1614 kg
Lunghezza totale 83.1 in 2111 mm
Larghezza 32.2 in 818 mm

Scopri il confronto tra Ripper da 1.627 mm (64 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Ripper da 1.627 mm (64 pollici)

Visualizza più offerte