Nessuna foto disponibile

Ripper 1787mm (70in) Ripper

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Lunghezza del dente
70.4 in
1787 mm
Peso
4641 lb
2105 kg
Lunghezza totale
90.5 in
2299 mm

Caratteristiche tecniche di 1787mm (70in) Ripper

Lunghezza del dente 70.4 in 1787 mm
Peso 4641 lb 2105 kg
Lunghezza totale 90.5 in 2299 mm
Larghezza 39.1 in 994 mm

Scopri il confronto tra 1787mm (70in) Ripper e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  1787mm (70in) Ripper

Visualizza più offerte