Taglierina rotante RC20

RC20 Taglierine rotanti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
2954 lb
1340 kg
Peso del carro
20-34 tonnellate metriche
20-34 tonnellate metriche
Interfaccia
Attacco imperniato, CPG, CW, S
Attacco imperniato, CPG, CW, S

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Prestazioni superiori

Prestazioni superiori

  • Una taglierina rotante permette di ottenere una produzione elevata nelle operazioni con materiali duri in varie applicazioni, come lo scavo di fossati e la demolizione.
  • Il motore di trasmissione diretta offre coppia, produzione e prestazioni elevate per consentire di svolgere il lavoro più velocemente.
  • Dato che la potenza è destinata direttamente ai tamburi, non vi è il rischio di perdita di potenza causata da ingranaggi o trasmissione meccanica.
  • La taglierina rotante crea una rottura più controllata con un'elevata precisione, il che la rende più ideale per lavorare in spazi ristretti o aree urbane.
  • L'uso di una taglierina rotante in cantiere aiuta a ridurre l'inquinamento acustico in aree sensibili, come centri abitati o ospedali, il che consente di lavorare in cantieri dove il rumore è regolamentato.
Struttura per impieghi gravosi

Struttura per impieghi gravosi

  • Con uno spazio inferiore tra i tamburi, consente di costruire fossati più stretti con un consumo ridotto di combustibile.
  • La taglierina rotante effettua la fresatura del materiale, che viene scaricato dal fossato senza rimanere bloccato tra l'alloggiamento e il tamburo.
  • Il filtro di scarico del carter integrato aiuta a proteggere il motore idraulico e le pompe impedendo l'ingresso di impurità.
  • Grazie a un doppio cuscinetto di supporto su ciascun tamburo, l'albero motore trasmette solo il movimento senza carico per consentire tempi di funzionamento della taglierina più lunghi.
Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

  • Grazie all'accesso facile e rapido alle aeree di manutenzione, la taglierina rotante lavorerà sempre alla massima efficienza.
  • Senza punti di tensionamento di ingrassaggio, non è necessaria alcuna operazione di manutenzione giornaliera.
  • Gli estrattori delle taglierine rotanti sono sostituibili in modo facile e veloce con un semplice strumento.
  • Le tenute meccaniche permettono di bloccare il grasso e tenere lontana la polvere, il che può aiutare a mantenere l'attrezzatura operativa più a lungo senza manutenzione.
  • La taglierina rotante riduce l'usura delle benne rimuovendo i detriti, poiché crea materiale pronto per essere riutilizzato per un altro progetto.
Versatile per adattarsi a più applicazioni

Versatile per adattarsi a più applicazioni

  • La taglierina rotante per tubazioni o scavo di fossati permette di realizzare scavi più stretti. Le taglierine rotanti riducono i fossati a V più larghi.
  • La taglierina rotante è compatibile con le staffe delle attrezzature idromeccaniche Cat, in modo da poter passare più agevolmente da un'attività all'altra.
  • La taglierina rotante può essere immersa in acqua ed è quindi ideale per applicazioni di dragaggio.
  • Dalla demolizione e dallo scavo di gallerie ai lavori di dragaggio o finitura, la taglierina rotante sarà un'alleata fondamentale per portare a termine il lavoro.
  • Per lavori in spazi ristretti, la taglierina rotante può essere ruotata manualmente di 90 o 270 gradi. Con l'aggiunta di un kit di tubazioni idrauliche opzionale, la taglierina rotante può essere ruotata fino a 180 gradi per pulire fossati stretti o lavorare lontano dalla macchina per aumentare la produttività.
  • Permette di rompere facilmente il materiale mantenendo la stabilità della parete per una demolizione più controllata.
Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

  • Mai perdere tempo cercando di nuovo una benna. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate attrezzature.
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le attrezzature con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® insieme all'attrezzatura con abbonamento Product Link ™.
  • Mantenete le risorse in sicurezza. Le attrezzature con tracciamento delle risorse inviano un avviso se superano il confine facilmente configurabile del cantiere.

Caratteristiche tecniche di RC20

Peso 2954 lb 1340 kg
Peso del carro 20-34 tonnellate metriche 20-34 tonnellate metriche
Interfaccia Attacco imperniato, CPG, CW, S Attacco imperniato, CPG, CW, S
Pressione di funzionamento 5802 psi 400 bar
Velocità del tamburo 90 r/min 90 r/min
Diametro tamburo 26 in 660 mm
Estrattori fissi 44 44
Altezza 53 in 1335 mm
Flusso dell'olio 71 gpm 270 L/min

Scopri il confronto tra RC20 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Taglierina rotante Cat RC20

Taglierina rotante Cat che frantuma roccia dura

Taglierina rotante Cat al lavoro accanto all'edificio

Ispezione delle punte della taglierina rotante

Taglierina rotante Cat che polverizza la roccia

Taglierina rotante Cat RC20
Taglierina rotante Cat che frantuma roccia dura
Taglierina rotante Cat al lavoro accanto all'edificio
Ispezione delle punte della taglierina rotante
Taglierina rotante Cat che polverizza la roccia

Verifica le offerte correnti per  RC20

Visualizza più offerte