Descrizione generale
Tamburo della rigeneratrice standard con una profondità di taglio di 18 in per rigenerare o stabilizzare diversi terreni e asfalti.
Specifiche chiave
Tamburo della rigeneratrice standard con una profondità di taglio di 18 in per rigenerare o stabilizzare diversi terreni e asfalti.
| Larghezza di fresatura | 96 in 2438 mm |
| Spaziatura utensili | 0.6 in 15 mm |
| Diametro del tamburo alle punte | 60 in 1525 mm |
| Profondità di fresatura (max) | 18 in 457 mm |
| Numero di punte | 200 200 |
| PN# del gruppo motore con liquido di raffreddamento e strumenti (installati in fabbrica) | 229-3180 229-3180 |
| PN# del gruppo rotore con punte (installato sul campo) | 229-3181 229-3181 |
Visualizza più offerte