SW360B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Massima profondità di taglio 24.0 poll. 600.0 mm Less
Altezza totale 70.0 poll. 1765.0 mm Less
Coppia sega circolare alla pressione massima 5538.0 ft-lb 7509.0 N·m Less
Corsa di spostamento laterale 22.0 poll. 550.0 mm Less
Larghezza totale 73.0 poll. 1850.0 mm Less
Lunghezza 93.0 poll. 2365.0 mm Less
Metodo di comando Motore a pistoni/Trasmissione epicicloidale Motore a pistoni/Trasmissione epicicloidale Less
Punte coniche - Per sega 70-96 70-96 Less
Tipo di punta opzionale Per usi generici Per usi generici Less
Tipo di punta standard Calcestruzzo Calcestruzzo Less
Velocità della punta al massimo flusso 1180.0 ft/min 360.0 m/min Less