SW345B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Massima profondità di taglio 18.0 poll. 450.0 mm Less
Capacità a colmo 2549.0 libbre 1156.0 kg Less
Altezza totale 57.0 poll. 1455.0 mm Less
Coppia sega circolare alla pressione massima 4604.0 ft-lb 6244.0 N·m Less
Corsa di spostamento laterale 22.0 poll. 550.0 mm Less
Larghezza totale 73.0 poll. 1850.0 mm Less
Lunghezza 85.0 poll. 2165.0 mm Less
Metodo di comando Motore a pistoni/Trasmissione epicicloidale Motore a pistoni/Trasmissione epicicloidale Less
Punte coniche - Per sega 64 64 Less
Tipo di punta opzionale Per usi generici Per usi generici Less
Tipo di punta standard Calcestruzzo Calcestruzzo Less
Velocità della punta al massimo flusso 1143.0 ft/min 349.0 m/min Less