< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza aspirazione 67.0 poll. 1702.0 mm Less
Larghezza totale 70.0 poll. 1765.0 mm Less
Peso 924.0 libbre 419.0 kg Less
Rotazione scivolo 180.0 gradi 180.0 gradi Less
Altezza di taglio 24.0 poll. 610.0 mm Less
Diametro coclea 12.0 poll. 305.0 mm Less
Distanza di lancio 30.0 ft 9.0 m Less
Flusso idraulico richiesto 53-75 l/min (14-20 gpm) 53-75 l/min (14-20 gpm) Less
Flusso idraulico richiesto copy 3340.0 psi 230.0 bar Less